Axygen® 1000 µL ユニバーサルフィット フィルター付きチップ バルク、 1000 本/パック、5 パック/ケース
产品编号TF-1000
Axygen® 1000 µL ユニバーサルフィットチップ、フィルター付き、透明、バルクパック、1000本/パック、5パック/ケース Axygen® エアロゾルバリアーチップは分子生物学や微生物学アプリケーションに最適です。フィルターは、エアロゾルと液体のコンタミネーションを防止します。ヌクレアーゼの混入を確実になくすために、ポリエチレン製フィルター(DNA阻害剤を含まない)の挿入はロボットが行っています。すべてのAxygenフィルターチップはUSP 3127(重金属汚染)に準拠しています。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | TF-1000 |
| パック入数 | 1000 / パック |
| ケース入数 | 5000 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| パッケージフォーマット | 1,000 本/パック, 5 パック/ケース |
| 容量 | 1000 µL |
| 最大容量 | 1000 µL |
| 容量範囲 | 100 - 1000 µL |
| アプリケーション | 診断研究 |
| フィルター | Yes |
| 滅菌 | No |
| オートクレーブ可能 | No |
| 材質 | ポリプロピレン |
| カラー | クリア |
产品规格文件