text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 1000 µL ユニバーサルフィット ワイドボア フィルター付きチップ ラック入り 滅菌済み 100 本/ラック、10 ラック/パック、5 パック/ケース

Product NumberTF-1005-WB-R-S

E-mail

This is the suggested replacement for TF-1005-WB-L-R-S.


Axygen® 1000 µL ユニバーサルフィットチップ、フィルター付き、ワイドボア、透明、滅菌済み、ラック入り、100本/ラック、10ラック/パック、5パック/ケース Axygen® エアロゾルバリアーチップは分子生物学や微生物学アプリケーションに最適です。フィルターは、エアロゾルと液体のコンタミネーションを防止します。ヌクレアーゼの混入を確実になくすために、ポリエチレン製フィルター(DNA阻害剤を含まない)の挿入はロボットが行っています。すべてのAxygenフィルターチップはUSP 3127(重金属汚染)に準拠しています。これらのチップは、汚染を防ぐため、シーリングされたフタ付きのボトムラック入りで、滅菌済みもご用意しています。
(本品はTF-1005-WB-L-R-Sの推奨代替品です)
  • RNase/DNaseフリー
  • ワイドボア
  • 滅菌済み


  • ¥81,200 per case

    Details
    Product Number   TF-1005-WB-R-S
    パック入数   1000 / パック  
    ケース入数   5000 / ケース  
    ブランド   Axygen®  
    パッケージフォーマット   100 本/ラック, 10 ラック/パック, 5 パック/ケース  
    容量   1000 µL  
    容量範囲   100 - 1000 µL  
    フィルター   Yes  
    滅菌   Yes  
    オートクレーブ可能   No  
    カラー   クリア  
    Specifications Documents