text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 10 µL マイクロボリューム マキシマムリカバリー フィルター付きチップ ラック入り 滅菌済み、96 本/ラック、10 ラック/パック、5 パック/ケース

Product NumberTF-300-L-R-S

E-mail


Axygen® 10 µL Axygen Maxymum Recovery®(マキシマムリカバリー) GilsonスタイルP2/P10フィルターチップ、透明、滅菌済み、ラック入り、96本/ラック、10ラック/パック、5パック/ケース Axygen® エアロゾルバリアーチップは分子生物学や微生物学アプリケーションに最適です。フィルターは、エアロゾルと液体のコンタミネーションを防止します。ヌクレアーゼの混入を確実になくすために、ポリエチレン製フィルター(DNA阻害剤を含まない)の挿入はロボットが行っています。すべてのAxygenフィルターチップはUSP 3127(重金属汚染)に準拠しています。これらのチップは、汚染を防ぐため、シーリングされたフタ付きのボトムラック入りで、滅菌済みもご用意しています。
  • RNase/DNaseフリー
  • >
  • 超低吸着、高い回収率を実現するAxygen Maxymum Recovery(マキシマムリカバリー)技術
  • 滅菌済み


  • ¥79,000 per case

    Details
    Product Number   TF-300-L-R-S
    パック入数   960 / パック  
    ケース入数   4800 / ケース  
    ブランド   Axygen®  
    パッケージフォーマット   96 本/ラック, 10 ラック/パック, 5 パック/ケース  
    容量   10 µL  
    容量範囲   0.5 - 10 µL  
    アプリケーション   診断研究  
    フィルター   Yes  
    滅菌   Yes  
    表面カテゴリー   Maxymum Recovery  
    オートクレーブ可能   No  
    材質   ポリプロピレン  
    カラー   クリア  
    Specifications Documents