Axygen® 10 µL ウルトラマイクロ マキシマムリカバリー フィルター付きチップ ラック入り 滅菌済み
Product NumberTF-400-L-R-S
Axygen® 10 µL Axygen Maxymum Recovery®(マキシマムリカバリー) フィルターチップ(Eppendorfスタイルウルトラマイクロ用)、透明、滅菌済み、ラック入り Axygen® エアロゾルバリアーチップは分子生物学や微生物学アプリケーションに最適です。フィルターは、エアロゾルと液体のコンタミネーションを防止します。ヌクレアーゼの混入を確実になくすために、ポリエチレン製フィルター(DNA阻害剤を含まない)の挿入はロボットが行っています。すべてのAxygenフィルターチップはUSP 3127(重金属汚染)に準拠しています。これらのチップは、汚染を防ぐため、シーリングされたフタ付きのボトムラック入りで、滅菌済みもご用意しています。
RNase/DNaseフリー 超低吸着、高い回収率を実現するAxygen Maxymum Recovery(マキシマムリカバリー)技術 滅菌済み
¥83,500 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | TF-400-L-R-S |
| パック入数 | 960 / パック |
| ケース入数 | 4800 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| パッケージフォーマット | 96 本/ラック, 10 ラック/パック, 5 パック/ケース |
| 容量 | 10 µL |
| 容量範囲 | 0.5 - 10 µL |
| フィルター | Yes |
| 滅菌 | Yes |
| 表面カテゴリー | Maxymum Recovery |
| オートクレーブ可能 | No |
| カラー | クリア |
Specifications Documents