text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 10 µL ハイブリッドラック エクステンドチップ ラック入り 滅菌済み

Product NumberER-10XT-R-S

E-mail

Axygen ハイブリッドラック ピペットチップはサステナブルな紙製のベースを備え、従来のプラスチック製ラックと比べて1ケース当たり約70%のプラスチックを削減することができます。滅菌済みで、各ラックはシュリンクフィルムで包装されています。10 µLのユニバーサルフィットチップ はエクステンドタイプで、ディープウェルプレートやマイクロチューブの底にアクセスすることができます。2 µL、5 µL、10 µLの目盛り付きです。

Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

HybridRack uses on average 70% less resin than standard industry tip racks.



Less than 10 in Stock

You might also be interested in
Axygen® MultiRack Pipet Tip System
Axygen® Axypet® Pro Single- and Multi-channel Pipettors
Details
Product Number   ER-10XT-R-S
パック入数   960 / パック  
ケース入数   4800 / ケース  
ブランド   Axygen®  
パッケージング   ハイブリッドラック  
パッケージフォーマット   960 本/パック, 5 パック/ケース  
チップフォーマット   96 本/ラック  
容量   10 µL  
最大容量   10 µL  
容量範囲   0.1 µL - 10 µL  
アプリケーション   診断研究  
フィルター   No  
滅菌   Yes  
滅菌詳細   10⁻³  
オートクレーブ可能   No  
材質   ポリプロピレン  
Specifications Documents
Compatible Accessories