text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 1000 µL ハイブリッドラック エクステンドチップ フィルター付き ラック入り 滅菌済み

Product NumberERF-1000XT-R-S

E-mail

Axygen ハイブリッドラック ピペットチップはサステナブルな紙製のベースを備え、従来のプラスチック製ラックと比べて1ケース当たり約70%のプラスチックを削減することができます。滅菌済みで、各ラックはシュリンクフィルムで包装されています。1000 µLのユニバーサルフィットチップ はエクステンドタイプで、ディープウェルプレートや50 mL遠沈管の底にアクセスすることができます。200 µL、500 µL、1000 µLの目盛り付きです。

Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

HybridRack uses on average 70% less resin than standard industry tip racks.



¥88,600 per case

Details
Product Number   ERF-1000XT-R-S
パック入数   960 / パック  
ケース入数   4800 / ケース  
ブランド   Axygen®  
パッケージング   ハイブリッドラック  
パッケージフォーマット   960 本/パック, 5 パック/ケース  
チップフォーマット   96 本/ラック  
容量   1250 µL  
最大容量   1250 µL  
容量範囲   50 µL - 1250 µL  
アプリケーション   診断研究  
フィルター   Yes  
フィルター素材   ポリエチレン  
滅菌   Yes  
滅菌詳細   10⁻³  
オートクレーブ可能   No  
材質   ポリプロピレン  
Specifications Documents