text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 10 µL マイクロボリュームチップ マキシマムリカバリー 透明 バルク、 1000 本/パック、20 パック/ケース

Product NumberT-300-L

E-mail


Axygen®ピペットチップは、様々なタイプのシングルおよびマルチチャンネルピペッターに適合するように設計されており、ほとんどのリサーチグレードピペッターに対応しています。ポリプロピレン製で、ノンパイロジェニック、RNase/DNaseフリーです。Axygen Maxymum Recovery(マキシマムリカバリー)、先端面取り加工、Eppendorfスタイル、未滅菌、滅菌済み、フィルターなしおよびその他の特定のアプリケーション用をご用意しています。高い柔軟性と内側のシーリングリングにより、しっかりとフィットすると同時に少ない力で取り外すことができます。

  • ポリプロピレン製、RNase/DNaseフリー
  • ノンパイロジェニック
  • マイクロボリューム
  • 超低吸着、高い回収率を実現するAxygen Maxymum Recovery(マキシマムリカバリー)技術


¥65,200 per case

Details
Product Number   T-300-L
パック入数   1000 / パック  
ケース入数   20000 / ケース  
ブランド   Axygen®  
パッケージフォーマット   1,000 本/パック, 20 パック/ケース  
容量   10 µL  
容量範囲   0.5 - 10 µL  
フィルター   No  
滅菌   No  
オートクレーブ可能   Yes  
カラー   クリア  
Specifications Documents