text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 20 µL ウルトラマイクロチップ 透明 ラック入り 滅菌済み、 96 本/ラック、10 ラック/パック、5 パック/ケース

产品编号T-400-R-S

电子邮件
Axygen® 20 µL ウルトラマイクロピペットチップ、フィルターなし、透明、滅菌済み、96本/ラック、10ラック/パック、5パック/ケース Axygen®ユニバーサルチップは、様々なタイプのシングルおよびマルチチャンネルピペッターに適合するように設計されています。これらのポリプロピレン製チップは、RNase/DNaseフリーおよびノンパイロジェニックです。Axygen Maxymum Recovery(マキシマムリカバリー)、先端面取り加工、Eppendorfスタイル、未滅菌、滅菌済み、フィルターなしおよびその他の特定のアプリケーション用をご用意しています。高い柔軟性と内側のシーリングリングにより、しっかりとフィットすると同時に少ない力で取り外すことができます。
  • RNase/DNaseフリー、ノンパイロジェニックです
  • 滅菌済み


  • 详情
    产品编号   T-400-R-S
    パック入数   960 / パック  
    ケース入数   4800 / ケース  
    ブランド   Axygen®  
    パッケージフォーマット   96 本/ラック, 10 ラック/パック, 5 パック/ケース  
    容量   20 µL  
    容量範囲   0.5 - 20 µL  
    滅菌   Yes  
    カラー   クリア  
    产品规格文件