text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 10 µL マイクロボリューム ロングタイプチップ 透明 バルク

Product NumberTXL-10

E-mail

Axygen®ピペットチップは、様々なタイプのシングルおよびマルチチャンネルピペッターに適合するように設計されています。ポリプロピレン製で、ノンパイロジェニック、RNase/DNaseフリーです。Axygen Maxymum Recovery(マキシマムリカバリー)、先端面取り加工、Eppendorfスタイル、未滅菌、滅菌済み、フィルターなしおよびその他の特定のアプリケーション用をご用意しています。高い柔軟性と内側のシーリングリングにより、しっかりとフィットすると同時に少ない力で取り外すことができます。

  • ポリプロピレン製、RNase/DNaseフリー
  • ノンパイロジェニック
  • マイクロボリューム

Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

バルク包装のピペットチップに使用されるレジンの量は、ラック入りのピペットチップに比べて平均して88%少ないです。


¥58,100 per case

Out of Stock

Details
Product Number   TXL-10
パック入数   1000 / パック  
ケース入数   20000 / ケース  
ブランド   Axygen®  
パッケージフォーマット   1,000 本/パック, 20 パック/ケース  
容量   10 µL  
容量範囲   0.1 - 10 µL  
フィルター   No  
Sterile   No  
Autoclavable   Yes  
Color   Clear  
Specifications Documents