Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Axygen® 1000 µL マルチラック エクステンドチップ バルク
Product NumberMR-1000XT
Axygen マルチラックチップは便利なヒンジラック入りで使用中のコンタミネーションを低減します。ラックは個別に包装されています。高品質のポリプロピレン製ラックは、再利用可能でオートクレーブができます。Axygen マルチラックリロードシステムのリフィルを詰め替えることができ、コスト削減と環境へ配慮しています。頑丈なラックは、衝撃に強く、フタが自然に開いてしまわないロック構造です。透明のラックとカラーコードのデッキにより、チップサイズの識別がしやすくなっています。
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More
バルク包装のピペットチップに使用されるレジンの量は、ラック入りのピペットチップに比べて平均して49%少ないです。
¥29,200 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | MR-1000XT |
| パック入数 | 768 / パック |
| ケース入数 | 7680 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| パッケージフォーマット | 768 Tips/Pk, 10 Packs/Cs |
| チップフォーマット | バルク |
| 最大容量 | 1250 µL |
| 容量範囲 | 50 - 1250 µL |
| アプリケーション | 診断研究 |
| フィルター | No |
| 滅菌 | No |
| オートクレーブ可能 | Yes |
| カラー | クリア |
Specifications Documents
Compatible Accessories