text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 1000 µL マルチラック エクステンドチップ ラック入り 滅菌済み

Product NumberMR-1000XT-R-S

E-mail

Axygen マルチラック チップは便利なヒンジラック入りで使用中のコンタミネーションを低減します。ラックは個別に包装されています。高品質のポリプロピレン製ラックは、再利用可能でオートクレーブができます。Axygen マルチラック リロードシステムのリフィルを詰め替えることができ、コスト削減と環境へ配慮しています。頑丈なラックは、衝撃に強く、フタが自然に開いてしまわないロック構造です。透明のラックとカラーコードのデッキにより、チップサイズの識別がしやすくなっています。



¥41,500 per case

You might also be interested in
Axygen® Axypet® Pro シングルチャンネル、マルチチャンネル ピペッター
Details
Product Number   MR-1000XT-R-S
パック入数   768 / パック  
ケース入数   3840 / ケース  
ブランド   Axygen®  
パッケージフォーマット   768 本/パック, 5 パック/ケース  
チップフォーマット   96 本/ラック  
容量   1250 µL  
最大容量   1250 µL  
容量範囲   50 - 1250 µL  
アプリケーション   診断研究  
フィルター   No  
滅菌   Yes  
オートクレーブ可能   No  
カラー   青  
Specifications Documents