text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 10 µL マルチラック エクステンドチップステーション 滅菌済み

Product NumberMR-10XT-TS-S

E-mail

Axygen マルチラック チップステーションは、192本×5レイヤーのフォーマットで、8チャンネルや12チャンネルのピペッターでも使用できます。このスタイルはELISA、PCR、NGSライブラリー調整など一度に大量のチップを使用するアプリケーションに最適です。Axygen マルチラック チップステーションは、10 µLと200 µLの容量サイズと、滅菌、滅菌なしから選ぶことができます。



¥28,700 per case

You might also be interested in
Axygen® Axypet® Pro シングルチャンネル、マルチチャンネル ピペッター
Details
Product Number   MR-10XT-TS-S
パック入数   960 / パック  
ケース入数   4800 / ケース  
ブランド   Axygen®  
パッケージフォーマット   192 Tips/Layer, 5 Layers/Stack, 960 Tips/Stack, 5 Stacks/Cs  
容量   10 µL  
最大容量   10 µL  
容量範囲   0.1 - 10 µL  
アプリケーション   診断研究  
フィルター   No  
滅菌   Yes  
オートクレーブ可能   No  
カラー   赤  
Specifications Documents
Compatible Accessories