text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 200 µL マルチラック チップ マキシマムリカバリー ラック入り 滅菌済み

Product NumberMR-200-L-R-S

E-mail

Axygen マルチラック Maxymum Recovery® チップには、フィルター付きとフィルターなしタイプがあります。Axygen Maxymum Recovery 技術は、チップ表面に疎水性を持たせることで、表面張力とサンプルロスを減らし、正確性と精度を向上します。チップへの液残りやサンプルロスを回避したいアプリケーション、特に少量のDNAサンプル、貴重なたんぱく質サンプル、粘性の高いサンプル(グリセリン、Triton-X™など)への使用に最適です。Axygen マルチラック Maxymum Recovery チップは幅広い容量サイズで、フィルター付きタイプもあり、すべて滅菌済みです。



¥48,300 per case

You might also be interested in
Axygen® Axypet® Pro シングルチャンネル、マルチチャンネル ピペッター
Details
Product Number   MR-200-L-R-S
パック入数   960 / パック  
ケース入数   4800 / ケース  
ブランド   Axygen®  
パッケージフォーマット   960 本/パック, 5 パック/ケース  
チップフォーマット   96 本/ラック  
容量   200 µL  
最大容量   200 µL  
容量範囲   1 - 200 µL  
フィルター   No  
滅菌   Yes  
オートクレーブ可能   No  
Color   Yellow  
Specifications Documents