text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 200 µL マルチラック チップ ラック入り

Product NumberMR-200-R

E-mail

Axygen マルチラック チップは便利なヒンジラック入りで使用中のコンタミネーションを低減します。ラックは個別に包装されています。高品質のポリプロピレン製ラックは、再利用可能でオートクレーブができます。Axygen マルチラック リロードシステムのリフィルを詰め替えることができ、コスト削減と環境へ配慮しています。頑丈なラックは、衝撃に強く、フタが自然に開いてしまわないロック構造です。透明のラックとカラーコードのデッキにより、チップサイズの識別がしやすくなっています。



¥35,000 per case

Out of Stock

You might also be interested in
Axygen® Axypet® Pro Single- and Multi-channel Pipettors
Details
Product Number   MR-200-R
パック入数   960 / パック  
ケース入数   4800 / ケース  
ブランド   Axygen®  
パッケージフォーマット   960 本/パック, 5 パック/ケース  
チップフォーマット   96 本/ラック  
容量   200 µL  
最大容量   200 µL  
容量範囲   1 - 200 µL  
フィルター   No  
滅菌   No  
オートクレーブ可能   Yes  
Color   Yellow  
Specifications Documents