Axygen® 300 µL マルチラック チップ リロードシステム
Product NumberMR-300-RL
Axygen マルチラック リロードシステムは、Axygen マルチラックに簡単に設置できるようにデザインされており、面倒なラックの調整などは不要です。このデザインは、ラボの貴重なスペースを占領しないだけでなく、廃棄プラスチックを減らすことで環境へも配慮しています。Axygen マルチラック リロードチップは、幅広い容量サイズから選ぶことができます。
¥27,600 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | MR-300-RL |
| パック入数 | 960 / パック |
| ケース入数 | 3840 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| パッケージフォーマット | 960 本/パック, 4 パック/ケース |
| 容量 | 300 µL |
| 最大容量 | 300 µL |
| 容量範囲 | 1 - 300 µL |
| アプリケーション | 診断研究 |
| フィルター | No |
| 滅菌 | No |
| オートクレーブ可能 | No |
| 材質 | ポリプロピレン |
| カラー | 緑 |
Specifications Documents
Compatible Accessories