Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Axygen® 10 µL マルチラック エクステンドチップ フィルター付き マキシマムリカバリー ラック入り 滅菌済み
Product NumberMRF-10XT-L-R-S
(This is the suggested replacement for GEN3-10-L-R-S.)
Axygen マルチラック Maxymum Recovery® チップには、フィルター付きとフィルターなしタイプがあります。Axygen Maxymum Recovery 技術は、チップ表面に疎水性を持たせることで、表面張力とサンプルロスを減らし、正確性と精度を向上します。チップへの液残りやサンプルロスを回避したいアプリケーション、特に少量のDNAサンプル、貴重なたんぱく質サンプル、粘性の高いサンプル(グリセリン、Triton-X™など)への使用に最適です。Axygen マルチラック Maxymum Recovery チップは幅広い容量サイズで、フィルター付きタイプもあり、すべて滅菌済みです。
¥96,600 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | MRF-10XT-L-R-S |
| パック入数 | 960 / パック |
| ケース入数 | 4800 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| パッケージフォーマット | 960 本/パック, 5 パック/ケース |
| チップフォーマット | 96 本/ラック |
| 容量 | 10 µL |
| 最大容量 | 10 µL |
| 容量範囲 | 0.1 - 10 µL |
| フィルター | Yes |
| 滅菌 | Yes |
| オートクレーブ可能 | No |
| カラー | 赤 |
Specifications Documents
Compatible Accessories
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.28325000
- Quality Certificate - Lot No.27425000
- Quality Certificate - Lot No.25225000
- Quality Certificate - Lot No.14325000
- Quality Certificate - Lot No.13625000
- Quality Certificate - Lot No.13225000
- Quality Certificate - Lot No.11325000
- Quality Certificate - Lot No.10025000
- Quality Certificate - Lot No.09425000
- Quality Certificate - Lot No.09025000
- Quality Certificate - Lot No.07925000
- Quality Certificate - Lot No.06225000
- Quality Certificate - Lot No.05525000
- Quality Certificate - Lot No.04425000
- Quality Certificate - Lot No.03725000
- Quality Certificate - Lot No.02425000
- Quality Certificate - Lot No.36524000
- Quality Certificate - Lot No.35224000
- Quality Certificate - Lot No.34024000
- Quality Certificate - Lot No.33724000
- Quality Certificate - Lot No.32424000
- Quality Certificate - Lot No.31324000
- Quality Certificate - Lot No.30924000
- Quality Certificate - Lot No.28924000
- Quality Certificate - Lot No.28124000
- Quality Certificate - Lot No.27824000
- Quality Certificate - Lot No.27424000
- Quality Certificate - Lot No.26024000
- Quality Certificate - Lot No.25524000
- Quality Certificate - Lot No.24924000