text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 10 µL マルチラック エクステンドチップ フィルター付き ラック入り 滅菌済み

Product NumberMRF-10XT-R-S

E-mail

Axygen マルチラック フィルターチップは、不活性で疎水性のバリアーによりピペッターからのコンタミネーションを防ぎます。フィルターは20 µm以下のポアサイズで、溶出しうる添加剤を含有しないため貴重なサンプルへのコンタミネーションのリスクなくエアロゾルを効果的にブロックします。Axygen マルチラック フィルターチップは幅広いサイズや仕様を揃えています。



¥80,600 per case

Out of Stock

You might also be interested in
Axygen® Axypet® Pro Single- and Multi-channel Pipettors
Details
Product Number   MRF-10XT-R-S
パック入数   960 / パック  
ケース入数   4800 / ケース  
ブランド   Axygen®  
パッケージフォーマット   960 本/パック, 5 パック/ケース  
チップフォーマット   96 本/ラック  
容量   10 µL  
最大容量   10 µL  
容量範囲   0.1 - 10 µL  
アプリケーション   診断研究  
フィルター   Yes  
滅菌   Yes  
オートクレーブ可能   No  
Color   Red  
Specifications Documents
Compatible Accessories