Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Axygen® 20 µLウルトラマイクロ フィルター付きチップ ラック入り 滅菌済み
Product NumberMRF-20-R-S
Axygen マルチラック フィルターチップは、不活性で疎水性のバリアーによりピペッターからのコンタミネーションを防ぎます。フィルターは20 µm以下のポアサイズで、溶出しうる添加剤を含有しないため貴重なサンプルへのコンタミネーションのリスクなくエアロゾルを効果的にブロックします。Axygen マルチラック フィルターチップは幅広いサイズや仕様を揃えています。
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | MRF-20-R-S |
| パック入数 | 960 / パック |
| ケース入数 | 4800 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| パッケージング | Hinged Rack |
| パッケージフォーマット | 960 本/パック, 5 パック/ケース |
| チップフォーマット | 96 本/ラック |
| 最大容量 | 20 µL |
| 容量範囲 | 1 - 20 µL |
| フィルター | Yes |
| 滅菌 | Yes |
| オートクレーブ可能 | No |
| デックカラー | 赤 |
Specifications Documents