text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 200 µL NX マルチラック チップ フィルター付き マキシマムリカバリー ラック入り 滅菌済み

Product NumberMRF-200NX-L-R-S

E-mail
(This is the suggested replacement for GEN3-200-L-R-S.)

Axygen マルチラック Maxymum Recovery® チップには、フィルター付きとフィルターなしタイプがあります。Axygen Maxymum Recovery 技術は、チップ表面に疎水性を持たせることで、表面張力とサンプルロスを減らし、正確性と精度を向上します。チップへの液残りやサンプルロスを回避したいアプリケーション、特に少量のDNAサンプル、貴重なたんぱく質サンプル、粘性の高いサンプル(グリセリン、Triton-X™など)への使用に最適です。Axygen マルチラック Maxymum Recovery チップは幅広い容量サイズで、フィルター付きタイプもあり、すべて滅菌済みです。



¥96,600 per case

You might also be interested in
Axygen® Axypet® Pro Single- and Multi-channel Pipettors
Details
Product Number   MRF-200NX-L-R-S
パック入数   960 / パック  
ケース入数   4800 / ケース  
ブランド   Axygen®  
パッケージフォーマット   960 本/パック, 5 パック/ケース  
チップフォーマット   96 本/ラック  
容量   200 µL  
最大容量   200 µL  
容量範囲   1 - 200 µL  
アプリケーション   診断研究  
フィルター   Yes  
滅菌   Yes  
オートクレーブ可能   No  
カラー   黄色  
Specifications Documents
Compatible Accessories