text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 200 µL マルチラック エクステンドチップ フィルター付き ラック入り 滅菌済み

Product NumberMRF-200XT-R-S

E-mail

Axygen マルチラック フィルターチップは、不活性で疎水性のバリアーによりピペッターからのコンタミネーションを防ぎます。フィルターは20 µm以下のポアサイズで、溶出しうる添加剤を含有しないため貴重なサンプルへのコンタミネーションのリスクなくエアロゾルを効果的にブロックします。Axygen マルチラック フィルターチップは幅広いサイズや仕様を揃えています。



¥64,500 per case

You might also be interested in
Axygen® Axypet® Pro Single- and Multi-channel Pipettors
Details
Product Number   MRF-200XT-R-S
パック入数   768 / パック  
ケース入数   3840 / ケース  
ブランド   Axygen®  
パッケージング   Hinged Rack  
パッケージフォーマット   768 本/パック, 5 パック/ケース  
チップフォーマット   96 本/ラック  
最大容量   200 µL  
容量範囲   1 - 200 µL  
フィルター   Yes  
滅菌   Yes  
オートクレーブ可能   No  
デックカラー   黄色  
Specifications Documents