text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 1200 µL ユニバーサルフィットチップ 透明 リフィルラック 非滅菌 、 96 本/ラック、 8 ラック/パック、6 パック/ケース

Product NumberRFL-1200-C

E-mail


Axygen® チップリフィルシステム、1200 µL、目盛付き、リフィルラック、透明、未滅菌、96本/ラック、8ラック/パック、6パック/ケース Axygen® チップリフィルシステムは、リフィル操作が簡単でオートクレーブが可能な、耐久性に優れたリフィルラックを使用しています。これらの半透明ラックは、チップの種類ごとに色分けされたインサートによりチップの識別が容易です。
  • RNase/DNaseフリー、ノンパイロジェニックです
  • 半透明のラックでチップを可視化しています。


  • ¥31,400 per case

    Details
    Product Number   RFL-1200-C
    パック入数   768 / パック  
    ケース入数   4608 / ケース  
    ブランド   Axygen®  
    パッケージフォーマット   96 本/ラック, 8 ラック/パック, 6 パック/ケース  
    容量   1200 µL  
    最大容量   1200 µL  
    容量範囲   15 - 1250 µL  
    アプリケーション   診断研究  
    フィルター   No  
    滅菌   No  
    オートクレーブ可能   Yes  
    材質   ポリプロピレン  
    カラー   クリア  
    Specifications Documents