text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 1250 µL Matrixスタイルチップ 透明 バルク、 500 本/パック、10 パック/ケース

Product NumberMTX-1250-C

E-mail

(This is the suggested replacement for MTX-1250-C-L)


Axygen® 1250 µL ピペットチップ、Matrixスタイル、透明、バルクパック、500本/パック、10ラック/ケース Matrix社Impactピペッター対応のAxygen チップは、RNase/DNaseフリーおよびノンパイロジェニックです。標準のポリプロピレン製またはAxygen Maxymum Recovery(マキシマムリカバリー)をご用意しています。
(本品はMTX-1250-C-Lの推奨代替品です)
  • RNase/DNaseフリー、ノンパイロジェニックです

  • Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

    Learn More

    バルク包装のピペットチップに使用されるレジンの量は、ラック入りのピペットチップに比べて平均して50%少ないです。


    ¥58,700 per case

    Out of Stock

    Details
    Product Number   MTX-1250-C
    パック入数   500 / パック  
    ケース入数   5000 / ケース  
    ブランド   Axygen®  
    パッケージフォーマット   500 本/パック, 10 パック/ケース  
    容量   1250 µL  
    容量範囲   15 - 1250 µL  
    フィルター   No  
    滅菌   No  
    オートクレーブ可能   Yes  
    Color   Clear  
    Specifications Documents