Axygen® 200 µL ユニバーサルフィットチップ ワイドボア 透明 ラック入り 非滅菌 、 96 本/ラック、10 ラック/パック、5 パック/ケース
Product NumberT-205-WB-C-R
Axygen® 200 µL ピペットチップ、ワイドボア、ヒンジラック、透明、未滅菌、96本/ラック、10ラック/パック、5パック/ケース Axygen®ユニバーサルチップは、様々なタイプのシングルおよびマルチチャンネルピペッターに適合するように設計されています。これらのポリプロピレン製チップは、RNase/DNaseフリーおよびノンパイロジェニックです。Axygen Maxymum Recovery(マキシマムリカバリー)、先端面取り加工、Eppendorfスタイル、未滅菌、滅菌済み、フィルターなしおよびその他の特定のアプリケーション用をご用意しています。高い柔軟性と内側のシーリングリングにより、しっかりとフィットすると同時に少ない力で取り外すことができます。
(本品はT-205-WB-C-L-Rの推奨代替品です)RNase/DNaseフリー、ノンパイロジェニックです ワイドボア
(本品はT-205-WB-C-L-Rの推奨代替品です)
¥31,400 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | T-205-WB-C-R |
| パック入数 | 960 / パック |
| ケース入数 | 4800 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| パッケージフォーマット | 96 本/ラック, 10 ラック/パック, 5 パック/ケース |
| 容量 | 200 µL |
| 容量範囲 | 1 - 200 µL |
| 滅菌 | No |
| カラー | クリア |
Specifications Documents