Axygen® 200 µL Eppendorfスタイルチップ 黄色 ラック入り、 96 本/ラック、 10 ラック/パック、5 パック/ケース
Product NumberTE-204-Y-R
Axygen®ピペットチップは、様々なタイプのシングルおよびマルチチャンネルピペッターに適合するように設計されています。ポリプロピレン製で、ノンパイロジェニック、RNase/DNaseフリーです。Axygen Maxymum Recovery(マキシマムリカバリー)、先端面取り加工、Eppendorfスタイル、未滅菌、滅菌済み、フィルターなしおよびその他の特定のアプリケーション用をご用意しています。高い柔軟性と内側のシーリングリングにより、しっかりとフィットすると同時に少ない力で取り外すことができます。
- ポリプロピレン製、RNase/DNaseフリー
- ノンパイロジェニック
- 10 µL、50 µLおよび100 µLに目盛
- Eppendorfピペッターと互換性
¥28,100 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | TE-204-Y-R |
| パック入数 | 960 / パック |
| ケース入数 | 4800 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| パッケージフォーマット | 96 本/ラック, 10 ラック/パック, 5 パック/ケース |
| 容量 | 200 µL |
| 容量範囲 | 1 - 200 µL |
| 滅菌 | No |
| カラー | 黄色 |
Specifications Documents