text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 200 µL Eppendorfスタイルチップ 黄色 ラック入り 滅菌済み、 96 本/ラック、 10 ラック/パック、5 パック/ケース、

Product NumberTE-204-Y-R-S

E-mail

Axygen®ピペットチップは、様々なタイプのシングルおよびマルチチャンネルピペッターに適合するように設計されています。ポリプロピレン製で、ノンパイロジェニック、RNase/DNaseフリーです。Axygen Maxymum Recovery(マキシマムリカバリー)、先端面取り加工、Eppendorfスタイル、未滅菌、滅菌済み、フィルターなしおよびその他の特定のアプリケーション用をご用意しています。高い柔軟性と内側のシーリングリングにより、しっかりとフィットすると同時に少ない力で取り外すことができます。

  • ポリプロピレン製、RNase/DNaseフリー
  • ノンパイロジェニック
  • 10 µL、50 µLおよび100 µLに目盛
  • Eppendorfピペッターと互換性
  • 滅菌済み


Details
Product Number   TE-204-Y-R-S
Qty./Pk   960 / Pk  
Qty./Cs   4800 / Cs  
Brand   Axygen®  
Packaging Format   96 Tips/Rack, 10 Racks/Pk, 5 Packs/Cs  
Capacity   200 µL  
Volume Range   1 - 200 µL  
Sterile   Yes  
Color   Yellow  
Specifications Documents