text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 200 µL 先端面取り加工 目盛り付きチップ マキシマムリカバリー 透明 ラック入り

Product NumberTR-222-C-L-R

E-mail

Axygen®ピペットチップは、様々なタイプのシングルおよびマルチチャンネルピペッターに適合するように設計されており、ほとんどのリサーチグレードピペッターに対応しています。ポリプロピレン製で、ノンパイロジェニック、RNase/DNaseフリーです。Axygen Maxymum Recovery(マキシマムリカバリー)、先端面取り加工、Eppendorfスタイル、未滅菌、滅菌済み、フィルターなしおよびその他の特定のアプリケーション用をご用意しています。高い柔軟性と内側のシーリングリングにより、しっかりとフィットすると同時に少ない力で取り外すことができます。

  • ポリプロピレン製で、ノンパイロジェニック、RNase/DNaseフリーです。
  • 10 µL、50 µLおよび100 µLに目盛付き
  • 先端面取り加工
  • 超低吸着、高い回収率を実現するAxygen Maxymum Recovery(マキシマムリカバリー)技術


Out of Stock

Details
Product Number   TR-222-C-L-R
パック入数   960 / パック  
ケース入数   4800 / ケース  
ブランド   Axygen®  
パッケージフォーマット   96 本/ラック, 10 ラック/パック, 5 パック/ケース  
容量   200 µL  
容量範囲   1 - 200 µL  
フィルター   No  
Sterile   Non  
Autoclavable   Oui  
Color   Clear  
Specifications Documents