Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning DeckWorks 0.1-10 µL ローバインディングフィルターピペットチップ 目盛付, ヒンジラック, ナチュラル,滅菌済み, ポリプロピレン製, 96チップ/ラック, 10ラック/パック, 4パック/ケース
Product Number4135
Corning デックワーク ローバインディングチップは、独自のローバインディング技術によってチップ内壁の表面張力を下げています。シリコンなどの添加物は使用していませんので、溶出やそれに伴うサンプルの劣化などの心配はありません。ローバインディングチップは、サンプルのバインディングが結果に著しく影響を及ぼすような定量アッセイに理想的です。高価な試薬、DNA、タンパク質やペプチドなどの精密なピペッティングが必要なアプリケーションに特にお勧めします。
デックワークピペットチップシステムはプラスチック廃棄物の少量化と保管場所の有効活用に貢献します。ピペットチップは全ての容量のチップにおける精密度と再現性を確実にするために管理されたモールディング環境で製造されています。高品質の原料と卓越した生産技術により以下を確認しています。
- ノンパイロジェニック
- ヒト DNA-フリー
- RNase-/DNase-フリー
- 滅菌保証レベル SAL 10⁻³
¥48,400 per case
Added to Your Shopping Cart
Less than 10 in Stock
Details
Product Number | 4135 |
パック入数 | 960 / パック |
ケース入数 | 3840 / ケース |
ブランド | Corning® |
チップフォーマット | 960 本/パック |
容量 | 10 µL |
容量範囲 | 0.1 - 10 µL |
フィルター | Yes |
滅菌 | Yes |
オートクレーブ可能 | No |
Color | Natural |
Feature | Disposable |
Specifications Documents
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.32522000
- Quality Certificate - Lot No.32422000
- Quality Certificate - Lot No.32322000
- Quality Certificate - Lot No.32222000
- Quality Certificate - Lot No.32122000
- Quality Certificate - Lot No.32022000
- Quality Certificate - Lot No.31922000
- Quality Certificate - Lot No.30722000
- Quality Certificate - Lot No.30622000
- Quality Certificate - Lot No.30422000
- Quality Certificate - Lot No.29222000
- Quality Certificate - Lot No.28922000
- Quality Certificate - Lot No.28822000
- Quality Certificate - Lot No.28722000
- Quality Certificate - Lot No.28622000
- Quality Certificate - Lot No.28522000
- Quality Certificate - Lot No.28422000
- Quality Certificate - Lot No.28322000
- Quality Certificate - Lot No.28122000
- Quality Certificate - Lot No.28022000
- Quality Certificate - Lot No.27922000
- Quality Certificate - Lot No.27822000
- Quality Certificate - Lot No.27722000
- Quality Certificate - Lot No.27622000
- Quality Certificate - Lot No.27522000
- Quality Certificate - Lot No.27422000
- Quality Certificate - Lot No.27322000
- Quality Certificate - Lot No.23622000
- Quality Certificate - Lot No.23422000
- Quality Certificate - Lot No.23322000