Corning DeckWorks 1-200 µL ローバインディングチップ,目盛付き,ヒンジラック,半透明,非滅菌,ポリプロピレン, 96本/ラック,10ラック/パック,4パック/ケース
Product Number4148

Corning デックワークローバインディングチップは10 μL、200 μL、300 μLの3サイズからお選びいただけます。独自のローバインディング技術によってチップ内壁の表面張力を下げています。シリコンなどの添加物は使用していませんので、溶出やそれに伴うサンプルの劣化などの心配はありません。ローバインディングチップは、サンプルのバインディングが結果に著しく影響を及ぼすような定量アッセイに理想的です。高価な試薬、DNA、タンパク質やペプチドなどの精密なピペッティングが必要なアプリケーションに特にお勧めします。
デックワークピペットチップシステムはプラスチック廃棄物の少量化と保管場所の有効活用に貢献します。チップの容量の精度を保つために、ピペットチップは管理された製造施設で製造されています。高品質の原料と卓越した生産技術により以下を保証しています。
- ノンパイロジェニック
- Human DNA フリー
- RNase-/DNase フリー
¥33,000 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 4148 |
パック入数 | 960 / パック |
ケース入数 | 3840 / ケース |
ブランド | Corning® |
チップフォーマット | 96 本/ラック |
容量 | 200 µL |
容量範囲 | 1 - 200 µL |
フィルター | No |
滅菌 | No |
オートクレーブ可能 | Yes |
カラー | ナチュラル |
特長 | ディスポーザブル |
Specifications Documents