text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 1-200µL アイソチップ(フィルター付きチップ) (主な実験用ピペッター),半透明,滅菌済, 3In Lng, 10 ラック/ケース, 960 本/ケース,

Product Number4810

E-mail


Corning®のフィルター付きアイソチップは 不活性の疎水結合したファイバーバリアにより、ピペッターの吸気時のエアロゾルコンタミネーションを防ぎます。 ピペットチップの適合性については、お問い合わせいただくか、弊社ウェブサイトからピペットチップ互換性表をダウンロードしてお確かめください。---クロスコンタミネーションを防ぐことが必須のアプリケーション、DNA増幅やラジオアイソトープのハンドリングに理想的です。-10µL、50µL、100µLの目盛りがついています。-優れた耐久性 -すべてのCorning® のチップラックはマルチチャンネルピペッターとの使用に互換性があり、繰り返しのオートクレーブに耐えます。 -滅菌済みでRNase-/ DNase-フリーでノンパイロジェニックを保証しています。


¥21,300 per case

Details
Product Number   4810
パック入数   96 / パック  
ケース入数   960 / ケース  
ブランド   Corning®  
チップフォーマット   96 本/ラック  
容量   200 µL  
容量範囲   1 - 200 µL  
フィルター   Yes  
滅菌   Yes  
オートクレーブ可能   No  
カラー   ナチュラル  
特長   ディスポーザブル  
Specifications Documents