Corning® 0.1-10µL マイクロボリュームチップ (Gilson® と一般的なウルトラ-マイクロピペッターに適合),目盛付き,半透明,非滅菌,96 本/ラック, 10 ラック/ケース, 960 本/ケース,
Product Number4826
Corning® マイクロボリュームチップ は正確な、信頼性のあるパフォーマンスをご提供します。 0.1-10µL の範囲で、Gilson® やその他の一般的なウルトラ-マイクロピペッターでお使いいただけます。すべてのラック入りチップはRNase-/ DNase-フリーでノンパイロジェニックを保証しています -優れた耐久性 -すべてのCorning® のチップラックはマルチチャンネルピペッターとの使用に互換性があり、繰り返しのオートクレーブに耐えます。
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 4826 |
| パック入数 | 96 / パック |
| ケース入数 | 960 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| チップフォーマット | 96 本/ラック |
| 容量 | 10 µL |
| 容量範囲 | 0.1 - 10 µL |
| フィルター | No |
| 滅菌 | No |
| オートクレーブ可能 | Yes |
| カラー | ナチュラル |
| 特長 | ディスポーザブル |
Specifications Documents