Corning® 0.5-10µL マイクロボリュームチップ (Eppendorf®と一般的なウルトラ-マイクロピペッターに適合), 半透明,滅菌済, 96 本/ラック, 10 ラック/ケース, 960 本/ケース,
Product Number4830
【在庫がなくなり次第販売終了です。代替品はありません。】
Corning® マイクロボリュームチップ は正確な、信頼性のあるパフォーマンスをご提供します。0.5-10 µLの範囲で、Eppendorf®やその他の一般的なウルトラマイクロピペッターでお使いいただけます。ピペットチップの適合性については、お問い合わせいただくか、弊社ウェブサイトからピペットチップ互換性表をダウンロードしてお確かめください。すべてのラック入りチップはRNase/ DNaseフリーでノンパイロジェニックを保証しています。優れた耐久性。すべてのCorning® のチップラックはマルチチャンネルピペッターとの使用に互換性があり、繰り返しのオートクレーブに耐えます。
¥26,600 per case
Added to Your Shopping Cart
Out of Stock
Details
| Product Number | 4830 |
| Qty./Pk | 96 / Pk |
| Qty./Cs | 960 / Cs |
| Brand | Corning® |
| Tip Format | 96 Tips/Rack |
| Capacity | 10 µL |
| Volume Range | 0.5 - 10 µL |
| Filter | No |
| Sterile | Yes |
| Autoclavable | Yes |
| Color | Natural |
| Feature | Disposable |
Specifications Documents