text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® DeckWorks™ 0.1 - 10 µL ピペットチップ 目盛付, ナチュラル,非滅菌, ポリプロピレン製 1000チップ/包, 10,000チップ/ケース

Product Number4110

E-mail

デックワークバルクピペットチップはデックワーク専用ラックに適合します。ジッパー付きのリサイクル可能なポリエチレン製バックに入っています。10 μL、200 μL、1,000 μLの3サイズからお選びいただけます。
デックワークピペットチップシステムはプラスチック廃棄物の少量化と保管場所の有効活用に貢献します。ピペットチップは全ての容量のチップにおける精密度と再現性を確実にするために管理されたモールディング環境で製造されています。高品質の原料と卓越した生産技術により以下を保証しています。

  • ノンパイロジェニック
  • ヒト DNA-フリー
  • RNase-/DNase-フリー

Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

バルク包装のピペットチップに使用されるレジンの量は、ラック入りのピペットチップに比べて平均して90%少ないです。


¥25,500 per case

Details
Product Number   4110
パック入数   1000 / パック  
ケース入数   10000 / ケース  
ブランド   Corning®  
チップフォーマット   バルクパック  
容量   10 µL  
容量範囲   0.1 - 10 µL  
フィルター   No  
滅菌   No  
オートクレーブ可能   Yes  
カラー   ナチュラル  
特長   ディスポーザブル  
Specifications Documents