text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® DeckWorks™ 1 - 200 µL ピペットチップ 目盛付, 黄色,非滅菌, ポリプロピレン製, 1000チップ/包, 10,000チップ/ケース

Product Number4112

E-mail

デックワークバルクピペットチップはデックワーク専用ラックに適合します。ジッパー付きのリサイクル可能なポリエチレン製バックに入っています。10 µL、200 µL、1,000 µLの3サイズからお選びいただけます。
デックワークピペットチップシステムはプラスチック廃棄物の少量化と保管場所の有効活用に貢献します。ピペットチップは全ての容量のチップにおける精密度と再現性を確実にするために管理されたモールディング環境で製造されています。高品質の原料と卓越した生産技術により以下を保証しています。

  • ノンパイロジェニック
  • ヒト DNA-フリー
  • RNase-/DNase-フリー


Details
Product Number   4112
パック入数   1000 / パック  
ケース入数   10000 / ケース  
ブランド   Corning®  
チップフォーマット   バルクパック  
容量   200 µL  
容量範囲   1 - 200 µL  
フィルター   No  
滅菌   No  
オートクレーブ可能   Yes  
カラー   黄色  
特長   ディスポーザブル  
Specifications Documents