text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 1-200µL ユニバーサルフィットチップヒンジラック,目盛付き,黄,非滅菌,96本入りヒンジラック詰め替え用,10 ラック/ケース, 960 本/ケース,

Product Number4710

Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。
E-mail


ヒンジラック詰め替え用は、非滅菌で、合計960本、詰め替え10ラック分が入っています。


空になったインサートをヒンジラック (4711 and 4712)から取り出し,新しいインサートをセットします。

ヒンジラックインサートは,ラックを再利用して廃棄物を減らせるので便利です。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥5,900 per case

Details
Product Number   4710
パック入数   480 / パック  
ケース入数   960 / ケース  
ブランド   Corning®  
チップフォーマット   96 本/ラック  
容量   200 µL  
容量範囲   1 - 200 µL  
フィルター   No  
滅菌   No  
オートクレーブ可能   Yes  
カラー   黄色  
特長   ディスポーザブル  
Specifications Documents