text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 100-1000µL ユニバーサルフィットチップヒンジラック,目盛付き,青,滅菌済,10 ラック/ケース,1000 本/ケース

Product Number4714

E-mail
Corningユニバーサルフィットチップは主要ブランドの主なピペッターにフィットするようデザインされています。


ヒンジラックはスタッキングしやすいデザインです。 96 本のチップを収納できるヒンジラックはオー トクレーブに繰り返しかけられます。空になったラックは詰め替えチップが充填された灰色のデックを詰め替 えることで繰り返し何度でもお使いいただけます。


• 100-1000 µLのピペッターに対応
• 100本/ラック
• マルチチャンネルピペッターに対応。オートクレーブ可。
•  RNase-/DNaseフリー ,ノンパイロジェニック
• 滅菌済
• 目盛なし

ピペットチップコンパチブルガイドをご利用ください。

Please check our Technical Information Listing on our Pipet Tip Compatibility Guide for additional pipet tip fit information.


Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


Details
Product Number   4714
パック入数   100 / パック  
ケース入数   1000 / ケース  
ブランド   Corning®  
チップフォーマット   100 本/ラック  
容量   1000 µL  
容量範囲   100 - 1000 µL  
フィルター   No  
滅菌   Yes  
オートクレーブ可能   No  
Color   Blue  
Feature   Disposable  
Specifications Documents