Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.

Corning® 1-200µL ユニバーサルフィットチップ スタックラック入り, 半透明,非滅菌,10 ラック/ケース,4800 本/ケース
Product Number4803

Corningユニバーサルフィットチップは主要ブランドの主なピペッターにフィットするようデザインされています。(ピペットチップの適合性については、お問い合わせいただくか、弊社ウェブサイトからピペットチップ互換性表をダウンロードしてお確かめください。)
• 10μL,50μL,100μLの目盛が付いています。
• 480 tips/rack
• マルチチャンネルピペッターに対応。オートクレーブ可。
• 先端部に面取り加工が施されているので液体を正確に排出することができます。
• 非滅菌
• RNase-/DNaseフリー ,ノンパイロジェニック.
• 10μL,50μL,100μLの目盛が付いています。
• 480 tips/rack
• マルチチャンネルピペッターに対応。オートクレーブ可。
• 先端部に面取り加工が施されているので液体を正確に排出することができます。
• 非滅菌
• RNase-/DNaseフリー ,ノンパイロジェニック.
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 4803 |
パック入数 | 480 / パック |
ケース入数 | 4800 / ケース |
ブランド | Corning® |
チップフォーマット | 480 本, スタック ラック |
容量 | 200 µL |
容量範囲 | 1 - 200 µL |
フィルター | No |
Sterile | No |
Autoclavable | No |
Color | Natural |
Feature | Disposable |
Specifications Documents
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.12225060
- Quality Certificate - Lot No.31724023
- Quality Certificate - Lot No.30424014
- Quality Certificate - Lot No.03623016
- Quality Certificate - Lot No.02023049
- Quality Certificate - Lot No.22422001
- Quality Certificate - Lot No.22222008
- Quality Certificate - Lot No.30321049
- Quality Certificate - Lot No.14021036
- Quality Certificate - Lot No.13121056
- Quality Certificate - Lot No.07621046
- Quality Certificate - Lot No.18919074
- Quality Certificate - Lot No.18219128
- Quality Certificate - Lot No.23518046
- Quality Certificate - Lot No.23318048
- Quality Certificate - Lot No.12318001
- Quality Certificate - Lot No.34617003
- Quality Certificate - Lot No.23417002
- Quality Certificate - Lot No.08917001
- Quality Certificate - Lot No.35616004
- Quality Certificate - Lot No.25916003
- Quality Certificate - Lot No.25716002
- Quality Certificate - Lot No.08916001
- Quality Certificate - Lot No.32715006
- Quality Certificate - Lot No.32315005
- Quality Certificate - Lot No.23715004
- Quality Certificate - Lot No.12715003
- Quality Certificate - Lot No.02615002
- Quality Certificate - Lot No.00715001
- Quality Certificate - Lot No.35214004