text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 1-200µL ユニバーサルフィットチップラック ラック入り, 半透明,滅菌済,10 ラック/ケース,960 本/ケース

Product Number4864

E-mail

Corningユニバーサルフィットチップは主要ブランドの主なピペッターにフィットするようデザインされています。(ピペットチップの適合性については、お問い合わせいただくか、弊社ウェブサイトからピペットチップ互換性表をダウンロードしてお確かめください。)

  • 10 µL,50 µL,100 µLの目盛が付いています。
  • 96 本/ラック
  • マルチチャンネルピペッターに対応。オートクレーブ可。
  • 先端部に面取り加工が施されているので液体を正確に排出することができます。
  • 滅菌済
  • RNase-/DNaseフリー ,ノンパイロジェニック.

Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


Details
Product Number   4864
パック入数   96 / パック  
ケース入数   960 / ケース  
ブランド   Corning®  
チップフォーマット   96 本/ラック  
容量   200 µL  
容量範囲   1 - 200 µL  
フィルター   No  
滅菌   Yes  
オートクレーブ可能   No  
カラー   ナチュラル  
特長   ディスポーザブル  
Specifications Documents