text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 100-1000µL ユニバーサルフィットチップラック ラック入り, 青,滅菌済,10 ラック/ケース,1000 本/ケース

Product Number9032

E-mail
Corningユニバーサルフィットチップは主要ブランドの主なピペッターにフィットするようデザインされています。(ピペットチップの適合性については、お問い合わせいただくか、弊社ウェブサイトからピペットチップ互換性表をダウンロードしてお確かめください。)



• 250, 500,1,000µLの目盛が付いています。
• 100 tips/rack
• マルチチャンネルピペッターに対応。オートクレーブ可。
• 先端部に面取り加工が施されているので液体を正確に排出することができます。
• 滅菌済
• RNase-/DNaseフリー ,ノンパイロジェニック.
Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥10,000 per case

Details
Product Number   9032
パック入数   100 / パック  
ケース入数   1000 / ケース  
ブランド   Corning®  
チップフォーマット   100 本/ラック  
容量   1000 µL  
容量範囲   100 - 1000 µL  
フィルター   No  
滅菌   Yes  
オートクレーブ可能   No  
カラー   青  
特長   ディスポーザブル  
Specifications Documents