Axygen®チップリフィルシステム、空ラックのみ、10 µLおよび200 µLチップ用の詰め替え用ラック、未滅菌、10ラック/パック、5パック/ケース
Product NumberRFL-R
Axygen®チップリフィルシステムは、リフィル操作が簡単でオートクレーブが可能な耐久性に優れたリフィルラックを使用しています。ラックはすべて透明で、チップの種類ごとにインサートが色分けされており、容易にチップが識別できます。
RFL-Rは、10 µL および200 µLのリフィルチップに適しています。 RNase/DNaseフリーです。 ノンパイロジェニックです。 透明のラックでチップを可視化しています。 色分けされたインサートによりチップの識別が容易です。
¥16,600 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | RFL-R |
| パック入数 | 10 / パック |
| ケース入数 | 50 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| パッケージフォーマット | 10 ラック/パック, 5 パック/ケース |
| 滅菌 | No |
| オートクレーブ可能 | Yes |
| カラー | クリア |
Specifications Documents