text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® 遠心沈澱管(丸底、摺合わせ栓付) 50mL

Product Number8424-50

E-mail

(This is the suggested replacement for 8424-50TO)


ガラス製ペニーヘッド型ストッパーの付いた、丸底、目盛なしの遠心沈殿管です。
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥40,440 per case

Details
Product Number   8424-50
パック入数   12 / パック  
ケース入数   12 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   50 mL  
使用用途   遠心  
チューブ形状   円筒  
Specifications Documents