Costar® 2mL アスピレーションピペット,ポリスチレン,目盛なし,ペーパー/プラスチック個別包装,滅菌済,50本/包,500本/ケース
Product Number9016
アスピレーターにより液体を吸引するためのポリスチレン製ピペットで、目盛と綿栓は付いていません。
• 一体成型,ポリスチレン
• 滅菌済,ノンパイロジェニック
• 一体成型,ポリスチレン
• 滅菌済,ノンパイロジェニック
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
¥38,220 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 9016 |
| パック入数 | 50 / パック |
| ケース入数 | 500 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| 容量 | 2 mL |
| ピペットスタイル | 吸引 |
| チップ形状 | ラウンド |
| 特長 | ディスポーザブル |
| パッケージング | 個別包装ペーパー-プラスチック |
| 長さ | 277 mm (approx.) |
Specifications Documents