text.skipToContent text.skipToNavigation

Costar® 5 mL Aspirating Pipets, Polystyrene, Without Graduations, Individually Wrapped, Sterile, 50/Bag, 200/Case

Product Number9099

Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。
E-mail


Costar® aspirating pipets are sterile, without graduations and unplugged for aseptically aspirating liquid by using vacuum suction.

  • One piece polystyrene construction
  • Sterile and nonpyrogenic


生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


Details
Product Number   9099
数量/包   50 /包  
数量/箱   200 /箱  
品牌   Corning®  
容量   5 mL  
移液器式样   抽吸  
吸头形状   圆形  
特性   一次性  
包装   单独包装  
长度   348 mm (近似值)  
Specifications Documents