text.skipToContent text.skipToNavigation

パスツールピペット229mm

Product Number7095D-9

E-mail

This is suggested replacement for 7095B-9.



便利なバルクパックでご用意しております。一度きりの使いきりなので、重要なサンプルや試薬のクロスコンタミネーションのリスクを避ける事が可能です。トップ部分は栓ができるようになっております。血液バンクや臨床化学での用途と同様に細菌学、免疫学、血液学や血清の研究で、容量測定不要な際の溶液のトランスファーに適しています。ホウケイ酸ガラス製になります。


¥10,900 per case

Details
Product Number   7095D-9
パック入数   200 / パック  
ケース入数   1000 / ケース  
ブランド   Corning®  
ピペットスタイル   パスツール  
チップ形状   ラウンド  
特長   ディスポーザブル  
パッケージング   バルクパック  
長さ   9 inches (approx.)  
外径   7 mm (approx.)  
Specifications Documents