![](https://test-portal.corning.com/cornservice/sessionRefresh.png)
Falcon® ピペット 3 mL用トランスファー1 mL、2 mL 目盛 長さ159 mm
Product Number357575
![Falcon® ピペット 3 mL用トランスファー1 mL、2 mL 目盛 長さ159 mm](https://www.corning.com/catalog/cls/products/f/falconTransferPipets/357575/images/357575_A.jpg/_jcr_content/renditions/product.zoom.1200.jpg)
1mLと2mLの目盛り付きトランスファーピペット。
¥18,500 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 357575 |
パック入数 | 1 / パック |
ケース入数 | 500 / ケース |
ブランド | Falcon® |
容量 | 3 mL |
ピペットスタイル | Transfer |
特長 | ディスポーザブル |
目盛りの間隔 | 1 mL |
滅菌 | Yes |
パッケージング | 個別包装ペーパー-プラスチック |
アプリケーション | 診断研究 |
材質 | ポリエチレン |
Specifications Documents