text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® ピペット アドバンテージ 25 mL 0.5 mL 目盛 綿栓付き(2方向目盛)エクステンド追加目盛

Product Number356535

E-mail
組織培養の用途、あるいは滅菌環境での非毒性溶液の吸引/分注に最適。このノンパイロジェニックピペットには、11.0mLの拡張目盛があり、Corning® Advantage™オールプラスチック加熱成形パッケージで個別包装。
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.

Learn More

One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).


¥32,130 per case

Details
Product Number   356535
パック入数   50 / パック  
ケース入数   200 / ケース  
ブランド   Falcon®  
容量   25 mL  
ピペットスタイル   セロロジカル  
目盛りの間隔   0.5 mL  
アプリケーション   診断研究  
Specifications Documents