Falcon® ピペット アドバンテージ 10 mL 0.1 mL 目盛 綿栓付き(2方向目盛)
Product Number356551
組織培養の用途、あるいは滅菌環境での非毒性溶液の吸引/分注に最適。3mLの拡張目盛を備えたこのノンパイロジェニックピペットは、Corning® Advantage™オールプラスチック加熱成形パッケージで個別包装。
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.
詳細はこちら。
詳細はこちら。
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
¥22,160 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 356551 |
| パック入数 | 50 / パック |
| ケース入数 | 200 / ケース |
| ブランド | Falcon® |
| 容量 | 10 mL |
| ピペットスタイル | セロロジカル |
| 特長 | ディスポーザブル |
| 目盛りの間隔 | 0.1 mL |
| 滅菌 | あり |
| パッケージング | 個別包装 透明プラスチック |
| アプリケーション | 診断研究 |
| 材質 | ポリスチレン |
Specifications Documents