text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® ピペット 25 mL 0.5 mL 目盛 綿栓付き(2方向目盛)

Product Number357535

E-mail

細胞培養、あるいは滅菌環境での非毒性溶液の吸引/分注に最適。7 mL拡張目盛を備えたノンパイロジェニックピペット。ペーパー/プラスチック個別包装。


Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥32,130 per case

Details
Product Number   357535
パック入数   25 / パック  
ケース入数   200 / ケース  
ブランド   Falcon®  
容量   25 mL  
ピペットスタイル   セロロジカル  
目盛りの間隔   0.5 mL  
アプリケーション   診断研究  
Specifications Documents