Falcon® ピペット 10 mL 0.1 mL 目盛 綿栓付き(2方向目盛)
Product Number357551
細胞培養、あるいは滅菌環境での非毒性溶液の吸引/分注に最適。3 mL拡張目盛を備えたノンパイロジェニックピペット。ペーパー/プラスチック個別包装。
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥22,160 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 357551 |
| パック入数 | 50 / パック |
| ケース入数 | 200 / ケース |
| ブランド | Falcon® |
| 容量 | 10 mL |
| ピペットスタイル | セロロジカル |
| 特長 | ディスポーザブル |
| 目盛りの間隔 | 0.1 mL |
| 滅菌 | あり |
| パッケージング | 個別包装ペーパー-プラスチック |
| アプリケーション | 診断研究 |
| 材質 | ポリスチレン |
Specifications Documents