text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® ピペット 100 mL 1.0 mL 目盛 綿栓付き(2方向目盛)

Product Number357600

E-mail
組織培養の用途、あるいは滅菌環境での非毒性溶液の吸引/分注に最適。このノンパイロジェニックピペットは、15mL拡張目盛を持っており、オールプラスチックラップで個別包装。
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.

詳細はこちら。

One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).


Contact Customer Service
Details
Product Number   357600
パック入数   5 / パック  
ケース入数   50 / ケース  
ブランド   Falcon®  
容量   100 mL  
ピペットスタイル   セロロジカル  
特長   ディスポーザブル  
目盛りの間隔   1 mL  
滅菌   あり  
パッケージング   個別包装 透明プラスチック  
アプリケーション   診断研究  
材質   ポリスチレン  
Specifications Documents