Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Costar® 2 mL ストリペット,ポリスチレン,ポリスチレン,ペーパー/プラスチック個別包装,トリプルバッグ,クリーンルーム用包装,滅菌済, 50 本/包, 1000 本/ケース
Product Number7042
This is the suggested replacement for 7041.
- ペーパー/プラスチック包装は、ポップスルーまたはピールオープンのいずれでも無菌状態で取り出しやすく、静電気防止処理済みです
- 三重包装されています
- クリーンルーム用の包装により、アルコール消毒などのステップを省略することができます
- ペーパー包装にカラーコードがついており、サイズ識別が容易です
- ペーパー/プラスチック包装は、包装の外からピペット全体を見ることができます
- 色分けされたストライプがピペット内の液で拡大されるので、液量の読み取りが容易です
- 滅菌済み、個別包装、ノンパイロジェニック、RNase/DNaseフリー、ヒトDNAフリー
- 容量の正確性は全容量の±2%です
- ロット番号が個別包装に印刷されています
- マイナス目盛が付いているので、容量を少し上回る量でも測ることができます
- 先端部は液だれ防止形状となっており、液量を正確に測ることができます
- 排出する液体の体積を計測する「出用(TD)」としてキャリブレーションされています (TD-EX 20ºC)
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥74,130 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 7042 |
| パック入数 | 50 / パック |
| ケース入数 | 1000 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| 容量 | 2 mL |
| ピペットスタイル | セロロジカル |
| チップ形状 | ラウンド |
| 特長 | ディスポーザブル |
| 目盛りの間隔 | 0.01 mL |
| マイナス目盛り | 0.2 mL |
| カラーコード | 緑 |
| 滅菌 | あり |
| パッケージング | 三重包装 |
| 長さ | 277 mm (approx.) |
Specifications Documents